液体冷却パッケージ
-
ウォール型水冷熱交換器
壁あるいは充分な大きさの垂直面への取り付け用。冷却能力 0.3 kW ~ 7 kW。保護等級は標準的に IP 55。冷却能力 0.65 kW および 1.2 kW 製品は、食品・嗜好品産業の、衛生面に特に気を配る必要のある、製造・生産分野向けの IP 56/59 のタイプもご用意できます。
-
水冷式熱交換器 ルーフ型
トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4 kW。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
VX25 連結型システムに簡単に連結可能なコンパクト型水冷式熱交換器。10 kW までの高い熱負荷の排出に使用します。
-