コマンドパネル

  • コンフォートパネル
    コンフォートパネル

    アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。

    More

  • オプチパネル
    オプチパネル

    アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。

    More

  • コンパクトパネル
    コンパクトパネル

    エレガントなデザインの操作用ハウジング (アルミニウム押出成形プロファイル製)。小さい操作パネルに最適。多面的な内部実装。

    More

  • AX コンパクトエンクロージャー デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング
    AX コンパクトエンクロージャー デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング

    AX ベースのデスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用操作用ハウジング (鋼板製)、VESA 75/100 マウント付き。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。

    More

  • ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース
    ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

    モダンなデザインの鋼板製ハンドルストリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポートアームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。

    More

+
[X] 閉じる

Required