モニターとアクセサリー

  • TFTモニター
    TFTモニター

    TFTモニターと、コマンドパネル用アクセサリー。

    More

  • TFTホルダー
    TFTホルダー

    TFTのボックス固定機器CP-S、CP-Lおよび垂直のサポートアームへの、ボックス固定機器上の取り付け用、傾斜可能。

    More

  • TFTディスプレイ、15インチ
    TFTディスプレイ、15インチ

    19インチフロントパネル7 U、TFT LCD 15.1インチ、反射防止加工した保護レンズ、色:1,670万、最大解像度1024 x 768ピクセル。

    More

  • モニターホルダー
    モニターホルダー

    VESA コネクター MIS-D、MIS-E を備えた 21 インチまでのモニターの取り付けに適しています。奥行方向の取り付け位置を変更できるため、オペレーターはモニターを人間工学的に調整できます。さらに、モニターの傾きを人間工学的に調整するための3つの設定オプション (+10°/0°/-20°) が用意されています。

    More

+
[X] 閉じる

Required