WT ワイヤターミナル

  • 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C5 ワイヤターミナル
    全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C5 ワイヤターミナル

    全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C5 ワイヤターミナルを使用すれば、手動操作の介在を一切伴わない完全な自動運転で、最大 36 種のワイヤを加工できます。断面積が 0.5 mm² ~ 2.5 mm² までのワイヤは、装置を交換せずに、全自動で線端処理を実行できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。

    More

  • 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C10 ワイヤターミナル
    全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C10 ワイヤターミナル

    全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C10 ワイヤターミナルを使用すれば、手動操作の介在を一切伴わない完全な自動運転で、最大 36 種のワイヤを加工できます。断面積が 0.5 mm² ~ 6 mm² までのワイヤは、装置を交換せずに、全自動で線端処理を実行できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。

    More

+
[X] 閉じる

Required