コンパクトボックス/エンクロージャー

  • AE コンパクトボックス ステンレス
    AE コンパクトボックス ステンレス

    AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

    More

  • VX SE システム エンクロージャー ステンレス
    VX SE システム エンクロージャー ステンレス

    ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は 600 ~ 1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。

    More

  • VX SE システム エンクロージャー IP 66/NEMA 4X
    VX SE システム エンクロージャー IP 66/NEMA 4X

    ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4X による高い保護性能。

    More

  • AX コンパクトエンクロージャー AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製
    AX コンパクトエンクロージャー AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

    完璧なシステム。新しい AX コンパクトエンクロージャー (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、取り付けや内部実装においては、柔軟性および安全性を提供します。

    More

+
[X] 閉じる

Required