アウトドア温度管理

  • トップサームフィルターファン
    トップサームフィルターファン

    面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

    More

  • トップサームフィルターファン EC テクノロジー
    トップサームフィルターファン EC テクノロジー

    EC技術を採用した、エネルギー効率に優れているタイプのRTTフィルターファン。180 m³/h以上は、コントロール インターフェース内蔵 (0~10 V / PWM インプットおよびタコシグナルアウトプット)、ファンの制御および監視用。

    More

  • 飛沫防護カバー 保護等級を高めます。
    飛沫防護カバー 保護等級を高めます。

    特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標準フィルターとの併用で、保護等級 IP 56 を実現します。

    More

  • Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW
    Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW

    有効冷却能力 1,500 W。クーリングユニットは、3つの設置位置 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け) でエンクロージャーに取り付けることができます。

    More

  • ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW
    ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW

    冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e ウォール型クーリングユニット。e-コンフォートコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水蒸発器 (1000 W 以上) を標準装備しています。保護等級 UL タイプ 3R/4、12。

    More

  • エンクロージャー用ヒーター ファンなし
    エンクロージャー用ヒーター ファンなし

    相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。

    More

  • エンクロージャー用ヒーター ファン付き
    エンクロージャー用ヒーター ファン付き

    相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン付きタイプ。連続熱出力 235 ~ 800 W。

    More

+
[X] 閉じる

Required