オプチパネル

    オプチパネル

    アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。
    オプチパネルコンフィギュレータについて
Model No. 適用フロントパネル W 適用フロントパネル H 取り付け可能奥行き
CP 6380.400 520 mm 400 mm 100 mm
CP 6380.610 520 mm 600 mm 150 mm
CP 6380.020 430 mm 343 mm 100 mm
CP 6380.040 482.6 mm 354.8 mm 100 mm
CP 6380.000 482.6 mm 310.3 mm 100 mm
CP 6380.410 520 mm 400 mm 150 mm
CP 6380.510 520 mm 500 mm 150 mm
+
[X] 閉じる

Required