ファンプレート

    ファンプレート

    すべてのネットワークエンクロージャーTS 8への、後からの、上からの組み込み。後ろのスペースはケーブル引き込みのために空けておきます。シリーズになっている2つのファン。ファンを最大4/6個に増加。
Model No. 適用モデル 適用幅 適用奥行き 電圧
DK 7968.035   600 mm
  600 mm
  600 mm
  800 mm
  1000 mm
  1200 mm
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
230 V
DK 7966.035   600 mm   600 mm 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
230 V
DK 7986.035   800 mm   600 mm 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
230 V
DK 7988.035   800 mm
  800 mm
  800 mm
  800 mm
  1000 mm
  1200 mm
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
230 V
+
[X] 閉じる

Required