小型マウンティングプレート オペレーションスペースサイドパネルモジュール (内部隔離)用

    小型マウンティングプレート オペレーションスペースサイドパネルモジュール (内部隔離)用

    開口部付き/なし、オペレーションスペースのサイドパネルモジュールへの直接取り付け用。

Model No. 仕様 適用幅 適用オペレーションスペース H
SV 9673.661 開口部はありません = 600 mm 150 mm
SV 9673.664 開口部はありません = 600 mm 400 mm
SV 9673.668 開口部はありません = 600 mm 800 mm
SV 9673.662 開口部はありません = 600 mm 200 mm
SV 9673.666 開口部はありません = 600 mm 600 mm
SV 9673.682 開口部はありません = 800 mm 200 mm
SV 9673.688 開口部はありません = 800 mm 800 mm
SV 9673.684 開口部はありません = 800 mm 400 mm
SV 9673.674 通過部には絶縁材を使用 = 600 mm 400 mm
SV 9673.648 開口部はありません = 400 mm 800 mm
SV 9673.681 開口部はありません = 800 mm 150 mm
SV 9673.642 開口部はありません = 400 mm 200 mm
SV 9673.641 開口部はありません = 400 mm 150 mm
SV 9673.671 通過部には絶縁材を使用 = 600 mm 150 mm
SV 9673.646 開口部はありません = 400 mm 600 mm
SV 9673.692 通過部には絶縁材を使用 = 800 mm 200 mm
SV 9673.640 開口部はありません = 400 mm 1000 mm
SV 9673.660 開口部はありません = 600 mm 1000 mm
SV 9673.680 開口部はありません = 800 mm 1000 mm
SV 9673.686 開口部はありません = 800 mm 600 mm
SV 9673.673 通過部には絶縁材を使用 = 600 mm 300 mm
SV 9673.691 通過部には絶縁材を使用 = 800 mm 150 mm
SV 9673.647 = 400 mm 250 mm
SV 9673.672 通過部には絶縁材を使用 = 600 mm 200 mm
SV 9673.694 通過部には絶縁材を使用 = 800 mm 400 mm
SV 9673.683 開口部はありません = 800 mm 300 mm
SV 9673.693 通過部には絶縁材を使用 = 800 mm 300 mm
SV 9673.643 開口部はありません = 400 mm 300 mm
SV 9673.644 開口部はありません = 400 mm 400 mm
SV 9673.663 開口部はありません = 600 mm 300 mm
SV 9673.687 = 800 mm 250 mm
+
[X] 閉じる

Required