ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用)、改良型、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用)、改良型、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    安定性が向上し、トリムパネルが前方からねじ留めとなって取り扱いがより簡単になった、改良型 VX ベースシステム。ベースの従来からの長所に変更はありません。
Model No. 高さ 適用幅 塗装色 仕様
VX 8640.000 100 mm = 300 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.001 100 mm = 400 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.002 100 mm = 600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.003 100 mm = 800 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.004 100 mm = 850 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005 改良型
+
[X] 閉じる

Required