ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用)、改良型、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用)、改良型、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    安定性が向上し、トリムパネルが前方からねじ留めとなって取り扱いがより簡単になった、改良型 VX ベースシステム。ベースの従来からの長所に変更はありません。
Model No. 高さ 適用幅 塗装色 仕様
VX 8640.020 200 mm = 300 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.021 200 mm = 400 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.022 200 mm = 600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.023 200 mm = 800 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.024 200 mm = 1000 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.025 200 mm = 1200 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.026 200 mm = 1600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.027 200 mm = 1800 mm RAL 9005 改良型
+
[X] 閉じる

Required