重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

    重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

    2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。
Model No. 許容負荷 取り付け面間隔
DK 7492.300 80 kg (静荷重) 298 mm
DK 7492.060 80 kg (静荷重) 598 mm
DK 7492.070 80 kg (静荷重) 698 mm
DK 7492.400 80 kg (静荷重) 398 mm
DK 7492.500 80 kg (静荷重) 498 mm
+
[X] 閉じる

Required