この製品の販売終了日:: 2020/01/30
この製品の後継品は、:
1213000
- 製品番号:
- CM 5119.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
ダブルビットインサート付き3点ロックシステム
マウンティングプレート
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 - 保護等級、NEMA
- NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 300 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 940 mm x 1,155 mm
- ドアの数
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 82 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177479791
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- CM Compact system enclosure, WHD: 1000x1200x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, open base