この製品の販売終了日:: 2021/12/31
代替推奨製品:
4055149
- 製品番号:
- AS 4055.549
- 仕様
- 3 スプリットタイプ
- 製品説明
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ) - 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 3 mm
- パンチ直径
- 49.6 mm
- 注記:
- スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
- その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- テンションボルト (直径 x 長さ)
- 19 x 75 mm
- 油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
- 19 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.514 kg
- 関税率番号
- 82055980
- EAN
- 4028177808775
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- 資料
- マニュアル