仕切りパネル

製品番号: SV 9660.610

サイドからの中間隔壁用。

製品番号:
SV 9660.610
仕様
背部のMaxi-PLS バスバー用
用途
サイドからの中間隔壁用。バスバーグランドや仕切りパネルモジュールと結合することによりアーク放電を予防します。
同梱品
固定部品
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
質量/パック
13.1 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177464605
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
製品説明
SV Divider panel, for Maxi-PLS busbar, in the TS roof section, for TS (HD: 2000x600 mm)