- 製品番号:
- AS 4055.085
- 仕様
- シリンダーヘッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
- 製品説明
- パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚:2 または 3 mm。
- メリット
- 内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
- 同梱品
- 手動油圧パンチャー
パンチダイス、3 スプリットタイプ 9個
油圧ねじ 直径 19 mm
油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
スペーサーブッシュセット (3 分割型)
プラスチックケース
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- パンチ直径
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.85 kg
- 関税率番号
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 製品説明
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm