- 製品番号:
- AS 4055.471
- 製品説明
- コネクター用長方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- メリット
- 切りくずは側面から排出
- 雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
- 雄型と雌型のテンションボルトとして使用される軸はねじれに強いです。
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
ボールベアリング付き加圧ナット
油圧機器用アダプター
プラスチックケース - 加工可能な最大板厚 (ステンレス)
- 1.5 mm
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
- ▭ パンチ
- 28.2 x 11.3 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.64 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808560
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- 資料
- マニュアル