- 製品番号:
- TS 8614.200
- 材質
- 鋼板、3.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 25 mmピッチで奥行き調節可能。
- 取り付けについてのご注意
- TS マウンティングレール 13 x 38 mm は、マウンティングプレート シャシーガイドとして使用することができます。
- より幅の広いエンクロージャーに取り付ける場合は、幅分割ブラケットが必要になります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 400 mm
高さ: = 2,000 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 18 kg
- EAN
- 4028177541771
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- TS マウンティングプレート TS 用、幅: 400 mm、高さ: 2000 mm