接触防止保護カバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きエンクロージャー用

Model No. SV 9674.900

  Product Lifecycle  
販売中
  • 接触防止保護カバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きエンクロージャー用
    製品説明

    NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きの出力セクションを完璧にカバーするために使用します。

    + 製品説明書

    説明: エンクロージャーの後部領域にある、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよびMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムの出力セクションを指との接触から守るカバー(IP 2X)です。
    材質: 鋼板、1.5 mm
    表面: 亜鉛めっき
    同梱品: カバーセット、ツーピース型 (上)
    カバーセット、ツーピース型 (下)
    取り付け部品を含む
    注記: 記載されている、Maxi-PLSを使用した場合の取り付け可能幅は、トップマウント可能のバスバーホルダー9649.160/9659.160との組み合わせでのみ実現します。
    適用: エンクロージャータイプ: TS
    幅: = 1000 mm
    Maxi-PLSを使用した場合の取り付け幅。: 900 mm
    Flat-PLSを使用した場合の取り付け幅。: 700 mm
    1パック: 1 個
    質量/パック: 7.6 kg
    EAN: 4028177701557
    関税率番号: 73269098
    ETIM 7.0: EC001638
    ETIM 6.0: EC001638
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142116
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142414
    製品説明書: SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, for TS (W: 1000 mm)

    + ダウンロード

    データシート:
    技術詳細:  
    DE   EN   ES   FR   IT   NL   PL   RU  
    ドキュメンテーション:
    取扱説明書:  
    FR, EN, DE   FR, RU, EN  

    + アクセサリー


     
     
     
     
     
     
     

     接触防止保護カバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きエンクロージャー用

    Model No. SV 9674.900

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる