19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

Model No. DK 2090.000

  Product Lifecycle  
販売中
  • 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き
  • 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き
  • 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き
  • 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き
    製品説明

    482.6 mm (19インチ)機器取り付け面用の固定部品

    + 必須アクセサリー

    + 製品説明

    説明: コンポーネントの 482.6 mm (19インチ)機器取り付け面へのねじ留めを容易にします。内側からマウンティングレールにはめ込むだけです。
    メリット: 位置決めと取り付けがケージナットをばらで使うより素早くできます
    等電位化用の内蔵接点
    ケージナット 3個 (センター含む)を使って固定 (標準規格 EIA 310 に準拠)の、組み立て済み 1U サイズキャリア
    何度でも再利用可能
    材質: 鋼板製、亜鉛メッキ
    注記: リタール社製のハウジングはすべて、公差の範囲内で、19インチ ファスナーの使用に適合いたします。他社製ハウジングでの使用に関しては保証いたしかねます。
    ねじ: タイプ: M5
    1パック: 24 個
    質量/パック: 0.36 kg
    EAN: 4028177802230
    関税率番号: 73181900
    ETIM 6.0: EC002358
    ETIM 5.0: EC002358
    eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182590
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182590
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182504
    製品説明: DK 482.6 mm (19") fastener 1 U (M5), for 19" mounting angles and mounting frame

    + ダウンロード

    ビデオ:
    Application:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

    Model No. DK 2090.000

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる