TS 8連結型システム エレクトロニクスエンクロージャー

Model No. TS 8430.510

  Product Lifecycle  
販売中
  • TS 8連結型システム エレクトロニクスエンクロージャー
  • TS 8連結型システム エレクトロニクスエンクロージャー Anreih-Systeme TS 8
    製品説明

    連結システムTS 8、ヒンジで固定されたフロントフレームと19インチアダプターレール付き。

    + 製品説明

    材質: エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
    トップパネル:鋼板、1.5 mm
    フロントフレーム:アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース付き
    リアドア:鋼板、2.0 mm
    グランドプレート:鋼板、1.5 mm
    アダプターレール:アルミニウム
    表面: エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
    トップパネルとリアドア:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
    フロントフレーム: 静電粉体塗装
    グランドプレート:亜鉛メッキ
    塗装色: RAL 7035
    IKコード: IK09
    同梱品: エンクロージャーフレーム
    フロントフレーム(右側にヒンジ、開放130°、左側のスナップファスナーで固定)
    リアドア (ドアは右ヒン、左ヒンジにも交換可能)
    トップパネル
    アダプターレール、482.6 mm(19インチ) 取り付け面
    グランドプレート
    サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
    基材: 鋼板製
    外形寸法: 幅: 600 mm
    高さ: 2000 mm
    奥行: 600 mm
    取り付け可能高さ、コンポーネント用: 42 U
    1パック: 1 個
    質量/パック: 69.4 kg
    EAN: 4028177236332
    関税率番号: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    製品説明: TSエレクトロニクスエンクロージャー、WHD: 600x2000x600 mm 、鋼板製、ヒンジ付きオープンフレーム、19インチレール付き

    + 取得認証

    取得認証:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    認可証:
    EAC: 
    (RU)
    宣言書:
    CE適合宣言書: 
    (EN, DE)
    製造者宣言書: 
    (EN, DE)

    + ダウンロード

    データシート:
    技術システムマニュアル:  
    DE   EN  
    技術詳細:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    ドキュメンテーション:
    PEコンダクターマニュアル:  
    CS   EN, DE  
    取扱いガイドライン:  
    EN, DE   JA   PL   RU  
    詳細情報:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  

    + アクセサリー


     
     
     
     
     
     
     

     TS 8連結型システム エレクトロニクスエンクロージャー

    Model No. TS 8430.510

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる