TS 8連結型システム モジュールエンクロージャー

Model No. SV 9670.806

  Product Lifecycle  
販売中
  • TS 8連結型システム モジュールエンクロージャー
    製品説明

    連結システムTS 8、分割ドアおよびパーティションモジュールの構築用。

    + 製品説明

    材質: 鋼板製
    表面: エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
    リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
    グランドプレート:亜鉛メッキ
    塗装色: RAL 7035
    保護等級、IEC 60 529 に準拠: 最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
    試験基準: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    同梱品: エンクロージャーフレーム
    リアパネル
    3分割グランドプレート
    アイボルト 4個
    外形寸法: 幅: 800 mm
    高さ: 2000 mm
    奥行: 600 mm
    1パック: 1 個
    質量/パック: 61 kg
    EAN: 4028177544383
    関税率番号: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    製品説明: SV モジュールエンクロージャー、鋼板製、WHD: 800x2000x600 mm

    + 取得認証

    宣言書:
    CE適合宣言書: 
    (EN, DE)
    製造者宣言書: 
    (EN, DE)

    + ダウンロード

    データシート:
    技術詳細:  
    1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
    ドキュメンテーション:
    取扱説明書: 
    (FR, EN, DE)
    詳細情報:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  

    + アクセサリー


     
     
     
     
     
     
     

     TS 8連結型システム モジュールエンクロージャー

    Model No. SV 9670.806

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる