TE 8000 ネットワークラック セットアップ仕様

Model No. TE 7888.840

  Product Lifecycle  
要確認
  • TE 8000 ネットワークラック セットアップ仕様
  • TE 8000 ネットワークラック セットアップ仕様

    お選びいただきました製品は、あなたの国では通常販売していない可能性があります。販売可否について、弊社子会社、もしくは、代理店にお問い合わせください。

    閉じる
    製品説明

    TE 8000 IT ラック、ケーブルガイドおよび設置に必要な基本エレメントを取り付け済み。

     推奨アクセサリー

    + 製品説明

    メリット: 本体フレームがありません
    優れたアクセス性
    分解可能なので格納も簡単
    ドアヒンジ位置変更可能
    材質: エンクロージャー:鋼板
    透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
    表面: マウントフレーム、電着浸漬下塗り
    フラットパーツ:静電粉体塗装
    塗装色: RAL 7035
    保護等級、IEC 60 529 に準拠: IP 20
    同梱品: 自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
    透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む
    鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
    サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む
    最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
    トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)
    4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
    トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属品)
    VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
    組み込みの試験済みEN 60 950準拠フレームアース
    4 x ケーブルガイドレール (付属品)。ケーブルクランプで、ラックの奥行き方向にケーブルを固定するために使用します
    10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
    12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
    50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
    トップパネルからケーブルを引き込む際に使用できるブラシキット (同梱品)
    基材: 鋼板製
    外形寸法: 幅: 800 mm
    高さ: 1200 mm
    高さ(ベース付きエンクロージャー): 1300 mm
    奥行: 800 mm
    取り付け可能高さ、コンポーネント用: 24 U
    取り付け面間隔(出荷時の状態において): 495 mm
    19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側): 130 mm / 130 mm
    耐荷重: 4000 N
    1パック: 1 個
    質量/パック: 98 kg
    EAN: 4028177801486
    関税率番号: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    製品説明: TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U, With glazed door, Pre-configured

     TE 8000 ネットワークラック セットアップ仕様

    Model No. TE 7888.840

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる