+ 製品説明
説明: |
この組み立てセットは、垂直に立っているMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムのフットレストとして使用します。 |
---|---|
材質: |
鋼板製 |
表面: |
亜鉛めっき |
同梱品: |
マウンティングプレート システムセクション 2個 取り付け部品を含む |
適用: |
幅: = 300 mm 奥行: = 600 mm |
1パック: |
1 セット |
質量/パック: |
6.2 kg |
EAN: |
4028177606265 |
関税率番号: |
73269098 |
ETIM 7.0: |
EC001900 |
ETIM 6.0: |
EC001900 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400613 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400613 |