カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用

Model No. SV 9674.038

  Product Lifecycle  
受注生産品
  • カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用
  • カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用

    販売終了品

    この販売終了品の情報
    この製品は、2013/11/01をもって販売終了となりました。
    閉じる
    製品説明

    バスバーエンクロージャーまたはバスバーの立体化用、垂直に立つMaxi-PLS/Flat-PLSバーシステム用のフットレストになります。

    + 製品説明

    説明: この組み立てセットは、垂直に立っているMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムのフットレストとして使用します。
    材質: 鋼板製
    表面: 亜鉛めっき
    同梱品: マウンティングプレート
    システムセクション 2個
    取り付け部品を含む
    適用: 幅: = 300 mm
    奥行: = 800 mm
    1パック: 1 セット
    質量/パック: 8.6 kg
    EAN: 4028177606272
    関税率番号: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613

     この製品に興味を持っているお客様がよく見る製品


     
     
     
     
     
     
     

     カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用

    Model No. SV 9674.038

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる