フレックスブロックコーナーピース、100 mm TS、TS IT、SE、PC、TE 用

Model No. TS 8100.000

  Product Lifecycle  
在庫限定品
  • フレックスブロックコーナーピース、100 mm TS、TS IT、SE、PC、TE 用
    製品説明

    フレックスブロック トリムパネルやアクセサリーの、工具を必要としない自在な組み立てに使用する高強度プラスチック製コーナーピース。

    + 必須アクセサリー

    + 製品説明

    説明: フレックスブロック トリムパネルやアクセサリーとの独自の工具不要の組み立てに使用する、高強度プラスチック製コーナーピース。
    メリット: あらゆるアプリケーションに対応し、自由に組み合わせ可能なベースシステム。トリムパネルとコーナーピースは、高さ方向にも自在に組み合わせ可能。
    材質: コーナーピース:グラスファイバー強化プラスチック
    カバーキャップ:ABS
    塗装色: RAL 9005
    同梱品: コーナーピース 4個
    カバーキャップ 4個
    エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
    外形寸法: 高さ: 100 mm
    1パック: 4 個
    質量/パック: 2.5 kg
    EAN: 4028177692398
    関税率番号: 39269097
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    製品説明: TS フレックスブロックコーナーピース、100 mm TS、TS IT、SE、PC、TE 用

    + 取得認証

    認可証:
    EAC: 
    (RU)

    + ダウンロード

    データシート:
    技術詳細:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    ドキュメンテーション:
    取扱説明書:  
    FR, EN, DE   RU  
    詳細情報:  
    DE    

    + アクセサリー


     
     
     
     
     
     
     

     フレックスブロックコーナーピース、100 mm TS、TS IT、SE、PC、TE 用

    Model No. TS 8100.000

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる