トップパネル(IP 2X 換気用開口部付き) TS 用

Model No. SV 9659.555

  Product Lifecycle  
販売中
  • トップパネル(IP 2X 換気用開口部付き) TS 用
    製品説明

    トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTS エンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。

    + 製品説明

    用途: トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。
    表面: テクスチャーペイント
    保護等級、IEC 60 529 に準拠: IP 2X
    同梱品: 取り付け部品を含む
    適用: 幅: = 1200 mm
    奥行: = 800 mm
    実装可能高さ: 72 mm
    1パック: 1 個
    質量/パック: 15.01 kg
    EAN: 4028177465138
    関税率番号: 94039010
    ETIM 7.0: EC000744
    ETIM 6.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    製品説明: SV トップパネル(IP 2X 換気用開口部付き) TS 用、実装可能な高さ: 72 mm、WD: 1200x800 mm

     トップパネル(IP 2X 換気用開口部付き) TS 用

    Model No. SV 9659.555

    閉じる
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる