トップパネル、ケーブルグランドプレート用 TS 用

Model No. SV 9665.913

  Product Lifecycle  
販売中
  • トップパネル、ケーブルグランドプレート用 TS 用
    製品説明

    トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTS エンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。

    + 必須アクセサリー

    + 製品説明

    用途: トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。
    表面: テクスチャーペイント
    塗装色: RAL 7035
    適用: エンクロージャータイプ: TS
    幅: = 850 mm
    奥行: = 600 mm
    必要なフランジの数: 6
    1パック: 1 個
    質量/パック: 5.35 kg
    EAN: 4028177525849
    関税率番号: 94039010
    ETIM 7.0: EC000744
    ETIM 6.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    製品説明: SV トップパネル、ケーブルグランドプレート用 TS 用、WD: 850x600 mm
    +
    [X] 閉じる

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    閉じる