VX25 連結型エンクロージャーシステム BMW 株式会社 コンツェルン スタンダード

品番: VX 7993165

BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。車体製造テクノロジー (TKB) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた CE 給電エンクロージャー。

品番:
VX 7993165
製品説明
BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。車体製造テクノロジー (TKB) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた CE 給電エンクロージャー。
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
ベース:RAL 9005
同梱品
右ドアには、クイックハンドルとダブルビットインサート付きのアダプターキットが取り付けてあります
右側と左側のサイドパネルは装着済み
8660.02X と同様の高さ 200 mm のベース、4つのコーナーピースと、前面は高さ 100 mm のトリムパネルを2段重ね、右面と左面および後面は高さ 200 mm のトリムパネルそれぞれ1枚で構成されている
フロントの上部に LED システム照明灯 2500.220、24 V を設置。電源ケーブル 2500.410 付き、ドアスイッチ 2500.460 は取り付けてあります
ドアは上方で、平編アースストラップ 2412.316 で、本体フレームに接続されています
マウンティングプレート無し
180° ヒンジ付きの両開きドア
右ドアの下から 220 mm の位置に、図面ポケットを取り付け済み
グランドプレート無し
ベース内の左側には、奥行き方向にケーブルクランプレールが取り付けてあります、取り付け箇所:左から1つ目と3つ目のフレーム穴
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
高さ、ベース含む
2,200 mm
ドアの数
2
1パック
1 個
純質量
173.273 kg
総質量
180.313 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177960107
資料
White Paper
データシート
Data sheets