グランドプレート サポートアームシステム用

品番: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

品番:
AX 7993575
材質
鋼板、3.0 mm
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 447 mm
奥行: 149 mm
保護等級、NEMA
NEMA 12
グランドプレート
サイズ: 3
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
1パック
1 個
純質量
1.16 kg
総質量
1.89 kg
関税率番号
73079100
製品説明
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
セキュリティアラート
Quick guide