Order no.
耐荷重
Distance between mounting levels
適用エンクロージャータイプ
用途
1パック
材質
Order no. | 耐荷重 | Distance between mounting levels | 適用エンクロージャータイプ | 用途 | 1パック | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
5501410 | 800 N、静的荷重 | 345 mm | VX IT TS IT TX CableNet | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 | 2 個 | 鋼板製 |
5501420 | 800 N、静的荷重 | 445 mm | VX IT TS IT TX CableNet | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 | 2 個 | 鋼板製 |
5501430 | 800 N、静的荷重 | 545 mm | VX IT TS IT | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 | 2 個 | 鋼板製 |
5501440 | 800 N、静的荷重 | 645 mm | VX IT TS IT TX CableNet | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 | 2 個 | 鋼板製 |
5501450 | 800 N、静的荷重 | 745 mm | VX IT TS IT | フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。 | 2 個 | 鋼板製 |