クイックボックス、19インチ

品番: DK 7502013

取り外せるカバーと、482.6 mm(19インチ)の水平な架装面が付いているウォール型ボックス。透視窓から状況が確認できます。

品番:
DK 7502013
仕様
透視ドア付き
製品説明
取り付けとメンテナンス時のパーフェクトなハンドリングのための取り外し可能なカバー付き、ウォール型ボックス。
材質
マウンティングブラケット付きウォールプレート:鋼板、2.0 mm
エンクロージャーカバー:鋼板、1.0 mm
ドア:鋼板ドアまたは鋼板フレームおよび単層安全ガラス(3 mm)付き透視ドア
表面
エンクロージャー: 静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
ウォール取り付け部:プリアセンブリー済みマウンティングブラケット、上下からのケーブル引き込み用ダストブラシ付き、ケーブルクランプレール、19インチマウンティングレール (無段階に奥行き調節可能)
エンクロージャーカバー:ベントスロット付きベースおよびカバートレー、上下にケーブルエントリー用ダストブラシ、サイドにセキュリティーロック 2個、セキュリティーロック(12321)付き鋼板製ドア/透視ドア。エルゴフォームSハンドルシステム付きのバージョンは、シリンダー錠(オプション)を追加装備可能。
高さ単位(ユニット)
6 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 362 mm
奥行: 300 mm
取り付け可能奥行
247 mm
ウォール取り付け部の奥行
355 mm
Width wall section
595 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
14.07 kg
総質量
14.81 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177201149
ECLASS 8.0
27180208
データシート
Technical Data sheet