- 品番:
- DK 7502026
- 仕様
- 透視ドア付き
- 製品説明
- 取り付けとメンテナンス時のパーフェクトなハンドリングのための取り外し可能なカバー付き、ウォール型ボックス。
- 材質
- マウンティングブラケット付きウォールプレート:鋼板、2.0 mm
エンクロージャーカバー:鋼板、1.0 mm
ドア:鋼板ドアまたは鋼板フレームおよび単層安全ガラス(3 mm)付き透視ドア
- 表面
- エンクロージャー: 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ウォール取り付け部:プリアセンブリー済みマウンティングブラケット、上下からのケーブル引き込み用ダストブラシ付き、ケーブルクランプレール、19インチマウンティングレール (無段階に奥行き調節可能)
エンクロージャーカバー:ベントスロット付きベースおよびカバートレー、上下にケーブルエントリー用ダストブラシ、サイドにセキュリティーロック 2個、セキュリティーロック(12321)付き鋼板製ドア/透視ドア。エルゴフォームSハンドルシステム付きのバージョンは、シリンダー錠(オプション)を追加装備可能。
- 高さ単位(ユニット)
- 9 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 495 mm
奥行: 600 mm
- 取り付け可能奥行
- 547 mm
- ウォール取り付け部の奥行
- 488 mm
- Width wall section
- 595 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 26.724 kg
- 総質量
- 28.131 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177201194
- ECLASS 8.0
- 27180208