ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、19インチ マウントフレーム付き

品番: DK 5527131

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用

連結固定キット(外側用) TS/TS用

TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

Cレール TS、VX SE用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

品番:
DK 5527131
材質
鋼板製
アルミニウム
安全ガラスの1枚板(厚さ 3mm)付きアルミニウム透視ドア
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装:RAL 9005
同梱品
TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
鋼板製リアドア、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル、ワンピース型、密閉型
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式
グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)
38 U
高さ単位(ユニット)
38 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
84 mm / 168 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
345 mm
Design doors
密閉型、IP 55
19インチ機器取り付け面の仕様
マウントフレーム、19インチ
耐荷重
15,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
エンクロージャーの高さ x 奥行きが、2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mmの場合、サイドパネルは発注時に有無の指示をいただくことで手配可能です。エンクロージャーに取り付けられた状態で納入されます。
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
87.5 kg
総質量
89 kg
EAN
4028177706392
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, IP 55
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報
Visio Shapes