金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

品番: SK 3285200

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

品番:
SK 3285200
製品説明
特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
材質
アルミニウム
寸法:
幅: 375 mm
高さ: 415 mm
奥行: 10 mm
1パック
1 個
純質量
0.58 kg
総質量
0.6 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177040489
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
証明書
EAC
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル