この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 品番:
- SV 9650098
- 仕様
- 後部上下への取り付け用
- 用途
- バスバーホルダーの取り付けに使用します
- 材質
- ステンレス
- 極数
- 150 mm
- 適用バスバー
- Maxi-PLS 3200
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.216 kg
- 総質量
- 4.415 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV System attachment, for busbar support, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm bar centre distance, for TS rear section (top/bottom)
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)