この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9674100
- 製品説明
- バスバー間隔185 mmのバスバーホルダー(SV 3052.000)の構築、および接触防止保護カバー(SV 9660.460 - 9660.490)。
- 用途
- 後部中間 (185 mm)への取り付け用
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.5 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV System attachment, for busbar support, SV 3052000, 185 mm bar centre distance