この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9673686
- 仕様
- 開口部はありません
- 製品説明
- 内部隔離用オペレーションスペース サイドパネルモジュールに直接固定します。スイッチやコントロール機器の内装全般。実装面の追加。オペレーションスペース分割パーツとサイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form 2、3 あるいは 4 の内部隔離が可能になります。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- アングルブラケットおよび固定部品を含む
- 適用オペレーションスペース高さ
- 600 mm
- 寸法:
- 幅: 702 mm
高さ: 593 mm - 適用
- 幅: = 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.11 kg
- 総質量
- 9.589 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177544000
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Partial mounting plate, WH: 702x593 mm, for TS (B: 800 mm)