この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 製品番号:
- SV 9674.761
- 製品説明
- MCBなどのDINレール取り付け機器用のサポートフレームセットです。サポートフレームは、2個のマウンティングブラケットで、内部区分用オペレーションスペース サイドパネルモジュールに取り付けます。カバーはローレットねじを使ってサポートフレームに固定します。オペレーションスペース分割パーツや小型マウンティングプレートとサイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form 2、3 あるいは 4 の内部隔離が可能になります。
- 材質
- サポートフレーム:鋼板、亜鉛メッキ、1.5 mm
カバー:普通鋼板、塗装済み、1.5 mm - 同梱品
- マウントレール
マウンティングブラケット 2個
カットアウト付きカバー 1枚
取り付け部品を含む - 適用オペレーションスペース高さ
- 150 mm
- 適用
- 幅: = 600 mm
- 分割ユニットの数17.5 mm
- 1 x 24
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.9 kg
- 総質量
- 2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 1 x 24 pitch units, WH: 500x145 mm