小型マウンティングプレート オペレーションスペース サイドパネル用

品番: SV 9683561

開口部有りと開口部無しをご用意。オペレーションスペース サイドパネルに直接固定します。

品番:
SV 9683561
仕様
通過部には絶縁材を使用
製品説明
内部隔離用オペレーションスペースサイドパネルに直接固定します。スイッチやコントロール機器の内装全般。実装面の追加。オペレーションスペース分割パーツとサイドパネルをセットで使用すれば、Form 1 ~ 4 準拠の内部隔離が可能になります。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
アングルブラケットおよび固定部品を含む
適用オペレーションスペース高さ
150 mm
寸法:
幅: 502 mm
高さ: 143 mm
適用
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
1.76 kg
総質量
1.86 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177935204
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Partial mounting plate, WH: 502x143 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)
資料
マニュアル