- 品番:
- SV 9683508
- 製品説明
- 開口部付きオペレーションスペース分割パーツのカバーに使用します。
- 材質
- ABSプラスチック
- 塗装色
- RAL 9005 近似色
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 650 mm
高さ: 251 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.5 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- 資料
- マニュアル