- 品番:
- DK 5502102
- 製品説明
- カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、TS IT 用ブラシキットと組み合わて使用することも可能です。
- メリット
- 工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
- 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度
- 背合わせで連結可能
- ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能
- ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
- 材質
- 鋼板製
プラスチック(UL 94-HB)
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- カバーおよび固定部品を含む
予備ケーブル用ケーブルホルダー 4個を含む。
- 取り付け方法
- 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの高さ 2200 mm の TS IT 内に
- 高さ単位(ユニット)
- 47 U
- 寸法:
- 幅: 95 mm
高さ: 2,089 mm
奥行: 150 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9 kg
- 総質量
- 10 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 製品説明
-
DK Cable duct, 47 U, for TS IT, Height 2200 mm: with mountingframe, Height 2400 mm: with profiles