マウンティングレール、メートル法 TS 8用

品番: DK 7831631

メートル単位のユニットとコンポーネントの収納用L型プロフィールレール。

品番:
DK 7831631
製品説明
このL型マウンティングレールには、メトリック仕様の取り付け部品を設置することができます。マウンティングレールを取り付けるには、465 mm および 515 mm 用の固定キットが必要です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 76 SU
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: 2,000 mm
1パック
2 個
純質量
5.054 kg
総質量
5.32 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
データシート
詳細技術情報