マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用

品番: DK 5501265

前後の482.6 mm(19インチ)架装面の改修用。溶接した482.6 mm(19インチ)マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。

品番:
DK 5501265
製品説明
インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミック ラック コントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDU パワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。
材質
鋼板製
表面
下塗り
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
42 U
取り付け位置
リア
耐荷重
15,000 N(全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
注記:
エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できます。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
11 kg
総質量
14 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177716469
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Mounting frame, 482.6 mm (19"), For WxH: 600x2000 mm, Rear, RAL 9005
資料
マニュアル