TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

品番: DK 5501855

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。

品番:
DK 5501855
製品説明
外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
用途
アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質
鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルと水平型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウントフレームに取り付けることができます。
適用
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
1.5 kg
総質量
2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177706958
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
DK Air baffle plate, WxH: 600x1200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
資料
Info sheet