- 品番:
- DK 7828961
- 製品説明
- 2対の19インチ取り付け面間への取り付け用。L型マウンティングレールに直接取り付けられます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- 耐荷重
- 75 kg (平面静荷重)
- 注記:
- スライドレールとの併用はできません。
- 寸法:
- 幅: 507.5 mm
高さ: 20 mm
奥行: 580 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.65 kg
- 総質量
- 3.85 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177233300
- ECLASS 8.0
- 27189261