この製品の販売終了日:: 2023/12/31
- 製品番号:
- DK 7826.788
- 仕様
- 1枚型ケーブルエントリーなし
- 製品説明
- 標準トップパネルと交換して使用します。高さ72 mmのトップパネル、四方ベントスロットおよびケーブル引き込み用クランププロファイル付き。ケーブル引き込み箇所付きの二分割型は、容易な装備追加を可能にします。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 800 mm
奥行: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.146 kg
- 総質量
- 10.68 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177345638
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405