- 品番:
- SV 9671686
- 用途
- トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: 800 mm
奥行: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.338 kg
- 総質量
- 6.672 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177544246
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SV トップパネル(IP 55 クローズド型) TS 用、WD: 800x600 mm