- 品番:
- SZ 1199100
- 製品説明
- AX / KX ハウジングの連結に使用します。そのために必要なカットアウト加工は、お客様側で行っていただく必要があります。
- メリット
- 特殊ねじと特殊ナットは、パッキンを定められた寸法以上に圧縮しないので、エンクロージャー間のシーリングが長期間保たれます。
- ねじ切りを必要としない、迅速かつ簡単な取り付け用の特殊ねじと特殊ナット。
- 連結可能なパッキンとコーナーピースにより、ざまざまな大きさのエンクロージャーに適合する、粘着式パッキン。
- 同梱品
- 特殊ねじおよび特殊ナット
パッキンストリップ・コーナーピース、粘着タイプ
- 注記:
- 1セット (梱包単位) は、H x D = 800 x 350 mm までの連結部に使用できます。
- KX E-ボックスの場合、連結はヒンジ側で行うことはできません
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
KX
AE
KL
高さ: ≤ 800 mm
奥行: ≤ 350 mm
- 型式等級、508A に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.249 kg
- 総質量
- 0.281 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
-
SZ 連結キット、AX、KX、AE、KL 用、高さx奥行 800x350 mm