この製品の販売終了日:
- 品番:
- SK 3235610
- 製品説明
- サーキットブレーカーはユニットの電源ケーブルを保護するために必要です (IEC アプリケーション)。
- 注記:
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 97 mm
奥行: 97 mm - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 動作温度範囲
- -20 °C...60 °C
- 保管温度範囲
- -50 °C...80 °C
- 適用品番
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- 極数
- 3 極
- 適用NHヒューズサイズ
- 0
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.34 kg
- 総質量
- 0.36 kg
- 関税率番号
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- 製品説明
- サーキットブレーカー、Blue e+ クーリングユニット/ チラー用、45x97x97 mm